EDELSTAHL-HEBELSCHLOSS3800S
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Hohe Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahl.
Beidseitig.
Extra stark ausgeführter Hebel für mehr Stabilität.
Wendeschlüssel kann im verriegelten Zustand abgezogen werden (90 Grad Drehung).
Schlüssel dient in der entriegelten Position als Knauf.
300 mögliche Schließungen.
Generalschlüsselsystem (300 Schließungen) gegen Aufpreis erhältlich. (Nur 1 Generalschlüssel).
Schlüssel können gemeinsam mit 3810S verwendet werden
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
3800S-B | 150-012-921 | eShop |
![]() |
![]() |
3800S-D | 150-001-368 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Assembly Instruction | 0414_2_3800s_je.pdf |