SCHRANKSCHLOSS MIT SCHAFTSCHLÜSSEL7110
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Der Schaftschlüssel kann in jedem beliebigen Winkel eingeführt werden.
Das runde Schlüsselloch ermöglicht die Verwendung sowohl an Schubladen als auch an Drehtüren.
Das einfache Schlüsseldesign macht es schwierig, die Schlüssel zu duplizieren oder das Schloss zu knacken.
Effektiver bei der Verhinderung von Einbrüchen als viele andere Arten von Schlüsseln.
Case Studies
The 7110 cabinet lock, featuring a long shaft key, provides a sleek appearance and effortless opening and closing.
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
Easy to insert keys even when keyholes are high or low, or in dark places.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
7110-24-DN-B | 150-044-383 | eShop |
![]() |
![]() |
7110-24-DN-D | 150-001-059 | eShop |
![]() |
Separat erhältlich