910MS

HEBELSCHLOSS910MS

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • HEBELSCHLOSS
  • 910MS

Kleines Zylinderschloss mit Wendeschlüssel
Wendeschlüssel kann im verriegelten Zustand abgezogen werden (90 Grad Drehung).
47.000 mögliche Schließungen
Generalschlüsselsystem gegen Aufpreis erhältlich (max. 1,000 Schließungen/Generalschlüssel)

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
910MS-B 150-025-141
eShop
910MS-D 150-001-238
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Schließart Min. Türstärke Max. Türstärke Schließungen Grundmaterial Schlüsselform Ring-Außenbreite Länge L1 Länge L2 Installationsmethode Schlüssel abziehbar Schlüssel Drehwinkel Verwendung Ausführung Montagefläche Generalschlüssel-Funktion Verriegelte Position Farbe EAN Box Karton Gewicht (g)

910MS-B

eShop

150-025-141

Verschiedenschließend

0.8

12

Über 30001

Messing

Wendeschlüssel

16

27

19

Mutter

Wenn verriegelt

90°

Einzelne Seitenklappen

Schloss für Blech

Blech

Sonderbestellung

Schlüssel nicht abziehbar

Silber

4510932063715

12

60

25.5

910MS-D

eShop

150-001-238

Gleichschließend

0.8

12

Über 30001

Messing

Wendeschlüssel

16

27

19

Mutter

Wenn verriegelt

90°

Einzelne Seitenklappen

Schloss für Blech

Blech

Sonderbestellung

Schlüssel nicht abziehbar

Silber

4510932063036

12

60

25.5

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
910MS-B
910MS-D
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
910MS-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-025-141

910MS-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-238
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren