HEBELSCHLOSS MIT LOCHBLENDE920BS
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Zylinderschloss mit Schlüssellochblende.
Wendeschlüssel kann im verriegelten Zustand abgezogen werden (90 Grad Drehung).
3.200 mögliche Schließungen.
Generalschlüsselsystem gegen Aufpreis erhältlich (max. 120 Schließungen/Generalschlüssel).
Hebel kann gegen Aufpreis in gerader Ausführung geliefert werden.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
920BS-B | 150-025-144 | eShop |
||
920BS-D | 150-001-237 | eShop |