AK-60

DRUCKKNOPFRIEGELAK-60

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • DRUCKKNOPFRIEGEL
  • AK-60

Verhindert unerwartetes Öffnen von Klapptüren und Türen aufgrund von Erschütterungen durch Ereignisse wie Erdbeben.
Installiert auf der Innenseite von Klapptüren und Türen, wodurch Griffe oder Knöpfe überflüssig werden und ein nahtloses Erscheinungsbild nach außen entsteht.
Die Bedienung ist einfach. Das Schließen der Klappe oder Tür bewirkt eine automatische Verriegelung. Die Klappe oder Tür lässt sich durch einfaches Drücken öffnen.
Kann entweder an der Unter- oder Oberseite von Lagerschränken und ähnlichen Gegenständen angebracht werden.
Abdeckung für das abgeschnittene Ende erhältlich (separat erhältlich)
Recommended Application
Door thickness: Min. 18 mm

Door size: H: max. 700 mm × W max. 500 mm

Thickness of top board or bottom board: 25 mm

(use spacer in case 20 mm or 15 mm)

* 25 mm-thick board: screw for mounting counter plates = 3.5×15

* 20 mm or 15 mm-thick board: screw for mounting counter plates = 3.5×20
Zubehör
Bindekopf-Blechschraube 3,5×15, 3,5×20, 4,0×15 (SUS)
Separat erhältlich
Abdeckung für das abgeschnittene Ende der Platte: AK-C60 (unten)

Im Einsatz

Zeichnungen / Illustrationen

  • Bore Dimensions (Door)
  • Bore Dimensions

    (Using the Cover for the Cut End of Board)
  • Counter Plate
  • Spacer

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
AK-60WT 140-050-215
AK-60BR 140-050-214
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Farbe Haltekraft N Haltekraft kgf Min. Türstärke Ausführung Installationstyp Gehäusematerial EAN Box Karton

AK-60WT

140-050-215

Weiß

196

20

18

Druck

Eingelassen

ABS

4510932000369

20

200

AK-60BR

140-050-214

Braun

196

20

18

Druck

Eingelassen

ABS

4510932058940

20

200

Verschieben, um mehr zu sehen


Separat erhältlich

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
AK-C60WT 140-050-213
AK-C60BR 140-050-212
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Farbe EAN Box Karton Gewicht (g)

AK-C60WT

140-050-213

Weiß

4510932000352

50

500

28

AK-C60BR

140-050-212

Braun

4510932058933

50

500

28

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)

Inhalt
Abmessungen Ausschnitt
Inhalt 2D 3D
Abmessungen Ausschnitt DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Verschieben, um mehr zu sehen

Gehäuse

Artikelbezeichnung
AK-60WT
AK-60BR
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
AK-60WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-215

AK-60BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-214

Verschieben, um mehr zu sehen

Separat erhältlich

Artikelbezeichnung
AK-C60WT
AK-C60BR
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
AK-C60WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-050-213

AK-C60BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-050-212

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher

Installation Manual (English) 1208_2_ak60_akc60_e.pdf
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren