ZENTRALVERRIEGELUNGSSYSTEM FÜR MÖBELALS3310
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- ZENTRALVERRIEGELUNGSSYSTEM FÜR MÖBEL
- ALS3310
- Serie Total Lock 3310

- Verriegelt alle Schubladen auf einer Seite gleichzeitig
100 mögliche Schließungen
Schlüssel können mit anderen Schlössern der Serie 3310 Lock verwendet werden
Die Tiefe des Regals kann entsprechend der Position des Sicherungsstifts eingestellt werden
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
ALS3310-B | 150-001-041 | eShop |
![]() |
![]() |
ALS3310-D | 150-001-042 | eShop |
![]() |
Separat erhältlich
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
ALS-LP | 150-060-134 | eShop |
![]() |
![]() |
ALS-G | 150-945-903 | eShop |
![]() |
![]() |
ALS-GP | 150-945-902 | eShop |
![]() |
Separat erhältlich
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
ALS3310-B |
ALS3310-D |
Separat erhältlich
Artikelbezeichnung |
---|
ALS-LP |
ALS-G |
ALS-GP |
Separat erhältlich