BANDTRENNERAP-BR06
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Kann in die Wand eingelassen werden.
Die Ausführungen mit einer Bandlänge von 3,5 m und 5 m sind verfügbar.
Die Tür ist mit einem Schloss versehen, um Beschädigung zu verhindern.
Hakenverschluss (separat erhältlich), um das herausgezogene Band zu fixieren.Oberflächenmontage-Ausführung und Einsteckmontage-Ausführung für optionale Hakenverschlüsse verfügbar. Wie die Trennwand hat auch die Einsteckausführung ein Schloss an der Tür.
Der Siebdruck auf dem Band ist auf Bestellung erhältlich.
Portfolio
Bilder
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
AP-BR063(SH) | 290-885-007 | eShop |
||
AP-BR065(SH) | 290-885-008 | eShop |
Separat erhältlich
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
AP-BR060(SH) | 290-885-009 | eShop |
||
AP-BR061(SH) | 290-885-010 | eShop |
CAD-Download
Katalog