SOCKELBJ610
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Polyamidgehäuse ist chemikalienbeständig.
Für Ø 50,8 mm Standrohr/Gasdruckfeder.
Kann mit optionalem Distanzstück (HOS) und Befestigungsplatte (HOS-Z) für Ø 25 mm, Ø 32 mm und Ø 38 mm Standrohr/Gasdruckfeder verwendet werden. - Verwendung
- Medizinische Geräte, OA-Geräte, Haushaltsgeräte, usw.
- Separat erhältlich
- ●Distanzstück HOS
●Befestigungsplatte HOS-Z
●Rolle CTW38
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Gehäuse [Rolle, Distanzstück und Befestigungsplatte sind separat erhältlich.]
Artikelbezeichnung |
---|
BJ610 |
Artikelbezeichnung |
---|
HOS-25 |
HOS-32 |
HOS-38 |
Artikelbezeichnung |
---|
HOS-Z |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/pim/SUGATSUNE/SUGATSUNE_EU/JPG%20Page/240A_DE/240a_de_764.jpg?rev=-1)
Hinweis
Wenn Sie ein Distanzstück verwenden, befestigen Sie es mit einer Befestigungsplatte und einer Schraube an der Unterseite der Stange.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
![](/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/products/common/loading.gif)