DI-4000, DL-4000, DC-4000

SCHRANKDÄMPFERDI-4000, DL-4000, DC-4000

3 / 3 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • SCHRANKDÄMPFER
  • DI-4000, DL-4000, DC-4000

Dämpfer für aufliegende Tür, absorbiert den Aufprall beim Schließen.
Oberflächenmontage
Zusammen mit Topfscharnier mit Zuhaltung verwenden.
Empfohlene Türabmessungen: Breite: 300 - 500 mm x max. Höhe: 800 mm x Tiefe: 18 mm (3-5 kg)

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
DI-4000 210-030-319
DL-4000 210-030-320
DC-4000 210-030-318
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Grundmaterial Farbe Ausführung EAN Box

DI-4000

210-030-319

Polyamid (PA)

Weiß

Möbel-Nachrüstdämpfer

4510932020916

500

DL-4000

210-030-320

Polyamid (PA)

Weiß

Möbel-Nachrüstdämpfer

4510932020923

250

DC-4000

210-030-318

Polyamid (PA)

Weiß

Möbel-Nachrüstdämpfer

4510932020930

250

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
DI-4000
DL-4000
DC-4000
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
DI-4000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-319

DL-4000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-320

DC-4000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-318
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren