USB-ANSCHLUSSDM1-USB
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- USB-Anschluss für die Datenkommunikation. Details zu den Produkten, die montiert werden können, siehe Kompatibilitätstabelle.
Kabellänge beträgt 2 m.
Der Typ USB 2.0 unterstützt eine maximale Stromstärke von 1 A und der Typ USB 3.0 von maximal 3 A.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Anfrage |
---|---|---|---|
DM1-USB20-BL | 210-036-444 | ||
DM1-USB20-WT | 210-036-813 | ||
DM1-USB30-BL | 210-036-445 | ||
DM1-USB30-WT | 210-036-814 |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
DM1-USB20-BL |
DM1-USB20-WT |
DM1-USB30-BL |
DM1-USB30-WT |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)