ANSCHLUSSPLATTEDMFH-EA
12 / 12 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Minimalistisches, funktionelles Design. Das leicht mattierte Finish ermöglicht eine einfache Integration in eine Vielzahl von Einrichtungsstilen.
Versenkte Steckdosenplatte.
Das schlanke Design mit nur 1,5 mm passt sich perfekt an die Installationsfläche an.
Für die Montage ist ein Montageplattenrahmen (separat erhältlich) erforderlich.
In der Kompatibilitätstabelle finden Sie Details zu den Produkten, die kombiniert werden können.
Ausgeführt mit einem Flansch zur Abdeckung der Kante bei der Montage.
Portfolio
Bilder
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
DMFH1-EA-SL | 210-040-764 | |||
DMFH1-EA-BL | 210-040-767 | |||
DMFH1-EA-DBR | 210-040-773 | |||
DMFH1-EA-WT | 210-040-770 |
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
DMFH2-EA-SL | 210-040-765 | |||
DMFH2-EA-BL | 210-040-768 | |||
DMFH2-EA-DBR | 210-040-774 | |||
DMFH2-EA-WT | 210-040-771 |
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
DMFH3-EA-SL | 210-040-766 | |||
DMFH3-EA-BL | 210-040-769 | |||
DMFH3-EA-DBR | 210-040-775 | |||
DMFH3-EA-WT | 210-040-772 |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
DMFH1-EA-SL |
DMFH1-EA-BL |
DMFH1-EA-DBR |
DMFH1-EA-WT |
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
DMFH2-EA-SL |
DMFH2-EA-BL |
DMFH2-EA-DBR |
DMFH2-EA-WT |
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
DMFH3-EA-SL |
DMFH3-EA-BL |
DMFH3-EA-DBR |
DMFH3-EA-WT |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Verwandte Produkte