VERSCHLUSSHAKENEN-E107
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Wenn Sie auf die Vorderseite des Verschlusses drücken, öffnet sich die Verschlussöffnungen nach oben. Das Lösen ist sehr schnell und einfach.
Gegenstände können durch einfaches Berühren eingehängt werden, indem sie durch die Verriegelungsöffnung an der Oberseite geschoben werden.
Die interne Feder bewirkt, dass der Haken sich selbst schließt und verhindert, dass aufgehängte Gegenstände abfallen.
Kann 2 Seile oder Ketten mit einem Durchmesser von 20 mm aufnehmen.
Geeignet für den Außeneinsatz, auch in der Schifffahrtsindustrie. Empfohlen für Wohnhäuser, Einzelhandelsgeschäfte, Clips für Haustierleinen und alle Arten von Wasserfahrzeugen.
Das schlanke Design ermöglicht die Montage in beengten Räumen.