VERSCHLUSSHAKENEN-K
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Die interne Feder bewirkt, dass der Haken sich selbst schließt und verhindert, dass aufgehängte Gegenstände abfallen.
Das schlanke Design ermöglicht die Montage in beengten Räumen.
EN-K84 kann Seile oder Ketten bis zu einem Durchmesser von 10 mm aufnehmen. EN-K120 kann Seile oder Ketten bis zu einem Durchmesser von 20 mm aufnehmen.
Geeignet für den Außeneinsatz, auch in der Schifffahrtsindustrie. Empfohlen für Wohnhäuser, Einzelhandelsgeschäfte, Clips für Haustierleinen und alle Arten von Wasserfahrzeugen.