- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- HAKEN
- VERSCHLUSSHAKEN
- EN-R100F
- EN-R100F
SPANNUNGS-DREHVERSCHLUSSHAKENEN-R100F
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Der Haken hat eine Federkraft, die den Haken automatisch schließt und verhindert, dass eingehängte Gegenstände herunterfallen.
Kann um 90° Grad nach links und rechts schwenken. Kann bei Nichtnutzung um 90° geschwenkt werden und ist somit nicht im Weg.
Ausgestattet mit einer Reibung an der Schwenkachse, die unnötige Bewegungen aufgrund von Vibrationen verhindert.
Kann Seile oder Ketten mit einem Durchmesser von bis zu 16 mm aufnehmen
Videos
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- HAKEN
- VERSCHLUSSHAKEN
- EN-R100F
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
×