EY-R

KLAPPBARER SCHWERLAST-BÜGELBESCHLAGEY-R

3 / 3 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • KLAPPBARER SCHWERLAST-BÜGELBESCHLAG
  • Reibungstyp
  • EY-R

Der Arm ist um 180° drehbar und kann auch zusammengeklappt werden, so dass er nicht im Weg ist.
Die konstante Reibung verhindert unerwünschte Klickgeräusche und Bewegungen durch Vibrationen.
Der Arm ist aus einem Äquivalent zu SUS304 gefertigt und hat eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
Der Arm hat einen kleinen Puffer, der den direkten Kontakt mit der Umgebung verhindert, so dass die Oberfläche, in der er montiert ist, nicht beschädigt wird.
Empfohlen für den Einsatz an Schiffsmöbeln, Ausrüstung oder Offshore-Anlagen

Videos

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
EY-R50 110-012-542
EY-R60 110-012-543
EY-R80 110-012-544
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS W H H1 H2 H3 D D1 D2 P1 P2 d Tragfähigkeit N Tragfähigkeit kgf Hakenmaterial Zusatzfunktionen Installationstyp Geeignete Montage Ausführung EAN Box Karton Gewicht (g)

EY-R50

110-012-542

61.4

56.5

48

13

32.5

14.5

10.5

7.9

28

24

φ5.5 Loch φ10.4 Senkkopf

4900

500

Edelstahl (SCS14)

Beweglich (Reibung)

Wand

Holz

Sonstige

4510932013048

10

120

116

EY-R60

110-012-543

75.5

69.5

60

17.5

39.5

16

11.5

8.9

35

30

φ6.6 Loch φ12.6 Senkkopf

7840

800

Edelstahl (SCS14)

Beweglich (Reibung)

Wand

Holz

Sonstige

4510932013055

10

60

202

EY-R80

110-012-544

101.3

92.5

80

23

52.5

19

14

11.4

45

40

φ9 Loch φ17.3 Senkkopf

11760

1200

Edelstahl (SCS14)

Beweglich (Reibung)

Wand

Holz

Sonstige

4510932013062

5

30

431

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
EY-R50
EY-R60
EY-R80
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
EY-R50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-012-542

EY-R60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-012-543

EY-R80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-012-544
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
  • HEAVY DUTY FOLDING PAD EYE EY-R Friction Type

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren