VERSTELLBARE HALTERUNGFSL-V36
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Hält in jeder Höhe an Aluminiumrahmen.
Die Abdeckung verhindert ein unbeabsichtigtes Lösen der Verriegelung.
Gestaltet für die Verwendung mit dem FSL-L, einem Aluminiumrahmen. Kann auch mit Aluminiumrahmen von anderen Unternehmen verwendet werden, die über 40 mm breit sind. Bitte beachten Sie die Details in der unteren Abbildung.
Der Verriegelungsmechanismus verhindert nur eine Abwärtsbewegung.
Kann an einem bereits montierten Aluminiumrahmen installiert werden.
Bei Verwendung mit FSL-MB kann ein Monitor am FSL-MB(optionale Monitor-Montagehalterung) montiert werden.
Videos
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English/Japanese) | 1247_3_fsl.pdf |