EINLIEGENDES GLASTÜRSCHARNIERGH-450
3 / 3 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
glass showcase, glass display, glass cabinet
- Geeignet für Glasvitrinen
Einbauposition einstellbar: Vertikal -2 mm, Horizontal -2,5 mm
Inklusive Distanzstück für unterschiedliche Glasstärken. - Empfohlene Schrauben
- Senkkopfschraube Größe 4
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
GH-450-SN | 170-090-699 |
![]() |
|
![]() |
GH-450-CR | 170-090-700 |
![]() |
|
![]() |
GH-450-GC | 170-090-701 |
![]() |
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Abmessungen Ausschnitt |
Gehäuse
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1227_4_gh450_456n_450g_e.pdf |