- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- GLASTÜRSCHARNIERE
- GS-GH5-MU-BL
- GS-GH5-MU-BL
HALTERUNG FÜR OBERFLÄCHENMONTAGEGS-GH5-MU-BL
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- HALTERUNG FÜR OBERFLÄCHENMONTAGE
- GS-GH5-MU-BL
- Serie GS-G

glass showcase, glass display, glass cabinet
- Speziell für die Verwendung mit dem GS-GH5 Glasscharnier entwickelt.
Kann einfach mit Schrauben installiert werden, ohne dass Aussparungen und Einsetzmuttern erforderlich sind.
Kommt mit einem Abstandshalter, der den Abstand unter den Türen von 3 bis 5 mm erhöhen kann. - Zubehör
- —Distanzstück
—Kreuzschlitz-Blechschraube 3,5 &Kreuz; 15
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Verkauf im Set: zwei Halterungen und ein Distanzstück
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Installation (Wood Top Panel) |
Installation (Glass Top Panel) |
Reference Drawing |
Gehäuse
Katalog
Verwandte Produkte
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- GLASTÜRSCHARNIERE
- GS-GH5-MU-BL
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.