- GS-GH50
GLASTÜRSCHARNIERGS-GH50
3 / 3 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- GLASTÜRSCHARNIER
- Für innenliegende Türen
- GS-GH50
- Serie GS-G




glass showcase, glass display, glass cabinet
- Konzipiert für große eingelassene Glasvitrinen.
Empfohlen für die Verwendung mit dem GS-GL50-Schloss für die Design-Koordination.
Die Türen können vorübergehend in den Rahmen gehalten werden, bevor die Schrauben für eine einfache Installation befestigt werden.
Die Türposition kann um ¬± 3 mm rechts und links nach der Installation eingestellt werden. (Horizontale Einstellschraube)
Der Spalt unter der Tür kann von 7 bis 12 mm im Einbau eingestellt werden. (Höhenverstellring)
Im Einsatz
Bilder
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
GS-GH50-CR | 170-046-839 |
![]() |
|
![]() |
GS-GH50-GP | 170-046-840 |
![]() |
|
![]() |
GS-GH50-BL | 170-046-841 |
![]() |
Verkauf in Sets (2 Stück).
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Inhalt |
---|
Installation |
Gehäuse
Katalog
Handbücher
Hinweis
• Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Hinweise zur Handhabung sorgfältig durch.
• Berücksichtigen Sie bei der Bestimmung der Glasgröße vorrangig das Türgewicht.