H95TSH-F

DREHMOMENT-TOPFSCHARNIERH95TSH-F

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • DREHMOMENT-TOPFSCHARNIER
  • Für Blech
  • H95TSH-F

  • Passed 10,000 open/close private test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

— Verfügt über einen Drehmomentmechanismus mit stufenlosem Stopp und 95° Öffnung.
— Keine Rückfederung und kein Spiel. Wenn der Winkel nahe 0° ist, wird das Drehmoment freigegeben.
— Einfache Montage und Demontage.
— Das Scharnier wird einfach auf die Montageplatte aufgesteckt.
— Geringere Beeinträchtigung benachbarter Objekte durch weite Ausladung.
— Der Sicherheitsstift verhindert ein versehentliches Entriegeln des Verriegelungshebels.
Verwendung
Verkaufsautomaten, Fahrkartenautomaten, angrenzende Türen, in die Wände eingebaute kleine Schranktüren.
Separat erhältlich
Montageplatte H95TSZ

Videos

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Locus Chart]
  • [Torque Mechanism]
    Holds in position even if the door is inclined.
  • [Easy Installation and Detachment]
  • [Door Locus Comparison]
  • [Alternative Installations]
    Can be used on doors lined up side by side.
  • [Torque Graph]
    Although the torque will be released to prevent "spring-back"
    at a nearly closed angle, the door will not be firmly kept closed. If detent function is needed, please use with catches.
  • [Example Door Spec]

Spezifikationstabelle

Gehäuse [Scharnierkörper]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
H95TSH-F 160-046-391
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Main Material Finish Concealed Hinge Type Torque Hinge Type Overlay Amount Opening Angle Additional Feature Mounted On One Touch Mounting Colour Mounting Position Overlay Amount [For WEB Search] Body Colour [For WEB Search] Body Material [For WEB Search] EAN Box Gewicht (g)

H95TSH-F

160-046-391

Steel

Nickel Plating

Body

Concealed Hinge Type

13.6mm

95°

Free Stop

Sheet metal

Compatible

Silver

Vertical

Full Overlay

Silver

Other Nut Fixing/Plastic

4510932189637

60

180

Verschieben, um mehr zu sehen


Separat erhältlich [Mounting Plate]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
H95TSZ 160-073-591
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Finish Grundmaterial Anzahl der Schraubenlöcher Abstand der Löcher Scharnierart EAN Box Gewicht (g)

H95TSZ

160-073-591

Nickel

Stahl

6

35

Montageplatte

4510932065672

100

94

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse [Scharnierkörper]

Artikelbezeichnung
H95TSH-F
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
H95TSH-F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-046-391

Verschieben, um mehr zu sehen

Separat erhältlich [Mounting Plate]

Artikelbezeichnung
H95TSZ
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
H95TSZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-073-591

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

Wenn der Winkel nahe 0° ist, wird das Drehmoment freigegeben.
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
  • TORQUE CONCEALED HINGE H95TSH-F For Sheet Metal

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren