- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- HG-CV-127
- HG-CV-127
SCHARNIER FÜR REINRÄUMEHG-CV-127
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 200,000 open/close private cycle test
- Geeignet für den Einsatz im Reinraum.
Eingebautes Drucklager und Nadellager reduzieren die Reibung der Metallteile.
Die Abdichtung des rotierenden Teils verhindert die Streuung von Metallpulver.
Geschweißtes Rollenteil sorgt für eine hervorragende Haltbarkeit. - Verwendung
- —Halbleiterfertigungsanlagen, Reinraum, usw.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog

Hinweis
—Montieren Sie den Schaft an der Türseite nach unten.
—Tragfähigkeit und Öffnungs-/Schließtest unter folgenden Bedingungen: Türgröße H2000&Kreuz;B900 mm, Türgewicht 100 kg, zwei Scharniere verwendet, Einbauabstand 1600 mm.
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- HG-CV-127
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.