DREHMOMENT-RASTSCHARNIERHG-DTB
4 / 4 Gesamtergebnisse
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Stufenloser Stopp: hält die Position in jedem Winkel.
Rastfunktion verhindert eine Rückfederung der Klappe in der geschlossenen Stellung.
Keine zusätzliche Verriegelung erforderlich.
Ausführung in Edelstahl für Korrosionsbeständigkeit. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C~40°C
- Verwendung
- —Kleingeräte mit Abdeckungen, Falzmaschinen, usw.
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-DTB4-R | 170-026-461 |
![]() |
|
![]() |
HG-DTB4-L | 170-026-462 |
![]() |
|
![]() |
HG-DTB8-R | 170-026-463 |
![]() |
|
![]() |
HG-DTB8-L | 170-026-464 |
![]() |
*Erforderliches Drehmoment zum Lösen der Arretierung.
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HG-DTB4-R |
HG-DTB4-L |
HG-DTB8-R |
HG-DTB8-L |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bei paarweiser Verwendung: Bitte verwenden Sie das gleiche Drehmoment in beiden Scharnieren.
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.