HG-JG150

SCHWERKRAFT SCHARNIER MIT DÄMPFUNGHG-JG150

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • SCHWERKRAFT SCHARNIER MIT DÄMPFUNG
  • Selbst- und sanft schließend
  • HG-JG150

  • Passed 50,000 open/close private test
— Automatisches und langsames Schließen von Türen ab 65 Grad. (Die Selbstschließfunktion nutzt die Schwerkraft und die Dämpfungsfunktion wird durch einen eingebauten Dämpfer ermöglicht.)
— Kann zur einfachen Montage und Demontage in zwei Teile zerlegt werden.
— Die Schließgeschwindigkeit der Türen ist einstellbar.
— Die Türen können aus Sicherheitsgründen im geschlossenen Zustand nicht entfernt werden. (0°)
— Die Türposition kann in der Tiefe und in horizontaler Richtung eingestellt werden (± 3 mm).
Technische Daten
Temperatur : 0 - 40 °C
Zubehör
— Abdeckung
— Justierplatte
Empfohlene Schrauben
— M6 Rundkopfschraube / Flachkopfschraube
— M6 Innensechskantschraube / Linsenkopfschraube

Videos

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • [Installation of Left-handed Type]
  • [Door Motion]
  • [Speed Adjustment]
    Closing speed can be adjusted with the screw of the soft-close hinge which is for the upper side.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-JG150R-CR 170-048-340
HG-JG150L-CR 170-048-341
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS EAN Box Karton Gewicht (g)

HG-JG150R-CR

170-048-340

4510932191913

1

10

995

HG-JG150L-CR

170-048-341

4510932191920

1

10

995

Verschieben, um mehr zu sehen

Wird im Set mit zwei Scharnieren angeboten. (Dämpfungscharnier und selbstschließendes Scharnier)


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-JG150R-CR
HG-JG150L-CR
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-JG150R-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-340

HG-JG150L-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-048-341

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

— Stellen Sie den Türstopper so ein, dass sich die Türen nicht über 180° öffnen lassen.
— Wird im Satz mit zwei Scharnieren angeboten. (Soft-Close-Scharnier und selbstschließendes Scharnier)

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

×
  • GRAVITY SOFT-CLOSE HINGE HG-JG150 Self and Soft Close

×
×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren