HG-JH14-50

EDELSTAHL-DÄMPFUNGSSCHARNIERHG-JH14-50

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • EDELSTAHL-DÄMPFUNGSSCHARNIER
  • Edelstahl-Halterung
  • HG-JH14-50

  • Soft Close
Ausführung für Oberflächenmontage.
Leichtgängiges und sanftes Öffnen und sanftes Schließen.
Ausführungen mit einem Drehmoment von 1,6 - 3,0 Nm können auch hergestellt werden.
Verkauf paarweise.
Verwendung
—Nach oben öffnende Deckel verschiedener Schränke für sanftes Schließen.

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-JH14-50 170-021-173
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Grundmaterial Grund-Finish Scharnierart Länge L Breite W Min. Drehmoment N.m/1 Set Max. Drehmoment N.m/1 Set Min. Drehmoment kgf.cm/1 Set Max. Drehmoment kgf.cm/1 Set EAN Box Karton Gewicht (g)

HG-JH14-50

170-021-173

Edelstahl(SCS13)

Spiegel

Scharnierband

46

100

3

5

30.6

51

4510932022682

8

48

254

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-JH14-50
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-JH14-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-021-173

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher

Instruction Manual (English/Japanese) 0576-2_hgjh14.pdf
Instruction Manual (English/Japanese) 0875-1_hgjh14_50_tyuui.pdf

Hinweis

—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".

—Installieren Sie einen Anschlag wie z.B. ein Beschlag an der Position zum Öffnen/Schließen des Deckels (0~115 Grad oder weniger), um den angegebenen Drehbereich nicht zu überschreiten. Dämpfer kann bei Überschreitung des Drehbereichs beschädigt werden.

—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.

—Wird paarweise verkauft.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren