SCHARNIER MIT HUBHILFE AUS EDELSTAHLHG-JH210
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Power Assist
- Soft Close
- Leichtes Anheben des schweren, nach oben öffnenden Deckels mit Federspannung (Hebeunterstützung).
Mitgelieferter Dämpfer verhindert das Zuschlagen des Deckels. (Dämpfer-Wirkwinkel ca. 30 Grad oder mehr).
Eingebaute Schraubendrehfeder sorgt für ein leichteres Gefühl beim Öffnen des Deckels. - Technische Daten
- —Unterstützungsdrehmoment: 20,58N⋅m (210kgf⋅cm) (bei Verwendung von 1 Stück)
—Eingebauter Dämpfer max. Lastmoment: 7N⋅m (71,4kgf⋅cm)
—Eingebauter Dämpfer Betriebstemperatur: 0°C–40°C
—Scharnierbetriebswinkel: 0°–110° - Verwendung
- —Schwere, nach oben öffnende Deckel bei Maschinen, Prüfgeräten, usw.
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog

Handbücher
Installation Manual (English) | 1221_1_hg_jh210_e.pdf |
---|
Hinweis
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
×