- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- SCHARNIERE
- HG-LSC210
- HG-LSC210
EDELSTAHL-SCHARNIER (SCHWERLAST-AUSFÜHRUNG)HG-LSC210
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 200,000 open/close private cycle test
- Hergestellt aus 6 mm starkem Edelstahl.
Mit speziellen Ringen (geölte Lager) für einen reibungslosen Bewegungsablauf.
Kopfkappen verbergen die Welle für ein sauberes Erscheinungsbild. - Verwendung
- —Große Türen, Tore und andere schwere Gegenstände.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
*Der Öffnungs-/Schließtest erfolgt unter den folgenden Bedingungen:
-Scharnier: Mit drei Scharnieren vertikal
-Türgröße: B900 &Kreuz; H2000
-Türgewicht: 250 kg
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- SCHARNIERE
- HG-LSC210
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.