MINI RASTSCHARNIERHG-MPS2
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Kunststoffscharnier hält die Tür an drei verschiedenen Positionen ohne sekundäre Stütze (-10 Grad, 120 Grad und 170 Grad).
Kann für horizontale oder vertikale Anwendungen verwendet werden.
Für die Stellungen 0 Grad und 170 Grad wird ein zusätzlicher Anschlag empfohlen.
Besteht den 40.000 x Öffnen- und Schließen-Test. - Verwendung
- —Kleine und leichte Türen von medizinischen Geräten, Messgeräten, Analysegeräten, usw.
- Empfohlene Schrauben
- —Flachkopfschraube M4 oder Flachkopf-Blechschraube 4
Videos
Im Einsatz
Bilder
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Für die Stellungen 0°(vollständig geschlossen) und 170°(vollständig geöffnet) wird ein zusätzlicher Anschlag empfohlen.
—Nur für den Innenbereich. Nicht für Nassbereiche geeignet.
—Verwenden Sie für die Montage keinen Schraubendreher.