- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- HG-P100
SCHARNIERBANDHG-P100
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- PVC-Material mit hervorragende chemische Beständigkeit.
Es wird kein Metallpulver erzeugt, da alle Teile (außer Welle) aus Harz bestehen.
Der klare Typ beeinträchtigt das Erscheinungsbild auch bei transparenten Türen nicht.
Bleifrei. - Verwendung
- —Halbleiterfertigungsanlagen, Flüssigkristallfertigungsanlagen, usw.
- Empfohlene Schrauben
- —Schraube M5 (Empfohlenes Anzugsdrehmoment 2,0N⋅m)
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Referenztürgewicht: 8 kg
(Bei einer Türgröße von B600&Kreuz;H800, 2 Stück vertikal verwenden)
CAD-Download
Katalog

Hinweis
—Die Schraube kann sich je nach Einsatzsituation lösen. Bitte prüfen Sie dies entsprechend.
—Verwenden Sie bei der Befestigung mit Schrauben Unterlegscheiben.
—Bei der Montage am Aluminiumrahmen können die Befestigungsschrauben durch zu festes Anziehen beschädigt werden.
—Die Tragfähigkeit entspricht dem Wert bei Verwendung von zwei Scharnieren. Die Berechnungsbedingungen finden Sie im Inhaltsverzeichnis.
Verwandte Produkte
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- HG-P100
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.