BESCHLAG MIT HEBEUNTERSTÜTZUNGHG-PA210-9
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- Leichtes Anheben des schweren, nach oben öffnenden Deckels mit Federspannung (Hebeunterstützung).
Gleichmäßige und weiche Schließbewegung am Ende,die ein Zuschlagen des Deckels verhindert.
Das Drehmoment ist durch Drehen der Einstellschraube einstellbar (+/-11 %).
Der Öffnungswinkel von 140 Grad kann durch die mitgelieferte Anschlagplatte auf 55 Grad oder 80 Grad begrenzt werden.
Der Öffnungswinkel kann auch zwischen 15 Grad und 90 Grad begrenzt werden (Sonderanfertigung).
Videos
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
[Operating Range]
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Installation]
-
Alle anzeigen
[Setting of Opening angle]
Opening angle can be limited to 55°or 80°with the included stopper plate. -
Alle anzeigen
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog

Handbücher
Installation Manual_HG-PA210-9 (English) | 0961_1_hg_pa210_9_e.pdf |
---|
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Installieren Sie einen Anschlag (nicht im Lieferumfang enthalten) am Schrank, um zu verhindern, dass der Betriebswinkel beim Öffnen oder Schließen überschritten wird.