AUSGLEICHSVERSTELLBARES KLAPPSCHARNIERHG-PA300-15
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- Leichtes Anheben von schweren, nach oben öffnenden Klappen durch Federspannung (Öfnungsunterstützung).
Die Gleichgewichtseinstellung ermöglicht den Einsatz in einem größeren Bereich von Klappen als herkömmliche Öffnungsunterstützende Scharniere.
Der eingebaute Dämpfer verhindert das Zuschlagen von Klappen (Soft-Close).
Das Drehmoment ist durch Drehen der Einstellschraube einstellbar plus/minus 10 %).
Mit Kunststoffabdeckung für sauberes Erscheinungsbild. - Verwendung
- —Medizinische Geräte, analytische Instrumente, Halbleitergeräte.
Videos
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Installation
-
Alle anzeigen
Installation Example
-
Alle anzeigen
[Balance Adjustment]
Angle of peak torque is adjustable with hex key 5. This feature allows adjustment to the location of center of gravity -
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Working Angle
-
Alle anzeigen
How to Adjust Torque
-
Alle anzeigen
[Torque-Angle Graph]
showing the adjustable range of peak torque's angle -
Alle anzeigen
Calculating Lid Moment
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog
Handbücher
Installation Manual (English) | 1272_2_hg_pa300_e.pdf |
---|
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".