- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- RASTSCHARNIERE
- HG-RCT12-C
- HG-RCT12-C
RASTERSCHARNIER MIT SPANNUNGHG-RCT12-C
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Hohes Drehmoment und großer Öffnungswinkel (130°), Typ HG-TU.
Auf der Rückseite der Tür für sauberes Erscheinungsbild befestigen.
Kann für horizontale oder vertikale Anwendungen verwendet werden. Der Rastmechanismus hält in 5 Grad-Schritten von der geschlossenen in die geöffnete Position.
Zum Freigeben des Rastmechanismus in die vollständig geöffnete Position heben.
Das Reibungsmoment (Widerstand) funktioniert auch beim Loslassen für einen sicheren Betrieb. - Verwendung
- —Für die Winkeleinstellung von Klapptischen, Touchpanels, Tastaturen usw.
Videos
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
— Paarweise verwenden.
— Sicherstellen, dass der Schrank eine ausreichende Stabilität aufweist. Andernfalls funktioniert der Rastmechanismus möglicherweise nicht.
— Wenn die Einbaubreite des Scharniers mehr als 400 mm beträgt, kann es sein, dass die Rastmechanismen auf der linken und rechten Seite nicht gleichzeitig funktionieren.
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- RASTSCHARNIERE
- HG-RCT12-C
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.