DREHMOMENTSCHARNIERHG-T30S15
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Doppelachsig: Kann in jeden beliebigen Winkel geneigt und geschwenkt werden.
Stufenloser Stopp: kann die Position bei jedem Drehwinkel oder Neigungswinkel halten.
Kann sich um 360° drehen.
Prüfung für 20.000 Vorgänge für Neigung und Drehen erfolgreich bestanden.
Bietet Drehmomentstabilität in beide Richtungen.
Einfache Oberflächeninstallation. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C~40°C
- Verwendung
- —Selbstbedienungs-Kassenautomaten und kleine Monitore, usw.
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Der Neigungs- und Schwenkwinkel kann sich je nach Größe, Form und Installationsmethode des Monitors verringern.
—Nicht in Spritzwasserumgebung verwenden.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.