- HG-TBSJ40
JUSTIERBARES DREHMOMENTSCHARNIER KOMPLETT AUS EDELSTAHLHG-TBSJ40
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Drehmoment stufenlos einstellbar von 0 bis 4 Nm.
Ausführung in Edelstahl für hohe Korrosionsbeständigkeit - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C~40°C
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
—Verwenden Sie zur Einstellung des Drehmoments einen Schraubenschlüssel (Nenngröße 13).
—Entfernen Sie die Drehmomenteinstellmutter nicht gewaltsam.
—Die Werkseinstellung des Drehmoments beträgt 4,0N⋅m. Falls erforderlich, anpassen.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.