EINWEG-DREHMOMENTSCHARNIERHG-TQA
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Scharnier mit Drehmoment in nur einer Richtung. In der anderen Richtung ist fast kein Drehmoment vorhanden. Dies ermöglicht eine reibungslose Bedienung.
Stufenloser Stopp innerhalb eines spezifischen Winkelbereichs. Konsultieren Sie die Tabellen im Katalog für spezifische Informationen über den Produktbereich.
Aluminiumgehäuse.
Besteht den 30.000 x Öffnen- und Schließen- internen Test. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C~50°C
- Verwendung
- —Stoßfreies Öffnen und Schließen der Tür. Medizinische Geräte, FA-Geräte, OA-Geräte, usw.
- Empfohlene Schrauben
- —M5 Bindekopfschrauben
Videos
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
*Da das Drehmoment aufgrund von Langzeitnutzung, Temperatur, Feuchtigkeit und anderen Faktoren abnimmt, wird es bei der Auslieferung auf einen höheren Wert eingestellt.
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Verwenden Sie die Tür mit weniger als 80% des Drehmoments (7,2⋅m oder weniger).
—Das Drehmoment nimmt bei niedrigen Temperaturen ab.
—Nicht geeignet für vibrationsreiche Umgebungen.
—Die Innensechskantschraube (unten als ⦾ dargestellt) darf nicht zur Drehmomenteinstellung verwendet werden. Nicht anziehen oder lösen.
—Montieren Sie einen externen Stopper, um die Tür in dem Bereich zu halten, in dem das Drehmoment nicht wirksam ist (Einzelheiten sind das Diagramm unten links zu entnehmen).
—Montieren Sie einen Schnäpper, um die Tür geschlossen zu halten.
—Prüfen Sie vor der Montage, ob die Einbauposition stabil genug ist.
—Montieren Sie die Drehmomenteinheit (Außengewinde) an der festen Seite und die Kupplungseinheit (Innengewinde) an der beweglichen Seite.
—Wird paarweise verkauft.
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.