EINSTELLBARES EINWEG-DREHMOMENTSCHARNIERHG-TQJ100
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Scharnier mit Drehmoment in nur einer Richtung. In der anderen Richtung ist fast kein Drehmoment vorhanden. Dies ermöglicht eine reibungslose Bedienung.
Einstellbares Drehmoment: von 0 bis 10 N·m.
Beide Drehmomentausführungen in Öffnungsrichtung und in Schließrichtung sind verfügbar.
Der Bereich zum Einstellen des Drehmoments ist normalerweise mit einer Kappe abgedeckt, um ein elegantes Erscheinungsbild zu gewährleisten. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 0°C~40°C
- Verwendung
- —Stoßfreies Öffnen und Schließen der Tür. Medizinische Geräte, FA-Geräte, OA-Geräte, usw.
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-TQJ100-A | 170-032-969 |
![]() |
|
![]() |
HG-TQJ100-A | 170-032-970 |
![]() |
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 0950_5_hgtqj100_e.pdf |
---|
Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Verwenden Sie alle Befestigungslöcher.
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
—Die Drehmomenteinstellschraube nicht entfernen.
—Verwenden Sie zur Einstellung des Drehmoments einen Sechskantschlüssel (Nenngröße 5).
—Stellen Sie das Drehmoment nach, wenn es sich verringert.
—Achten Sie darauf, den Schlitz auf der gegenüberliegenden Welle zu fixieren, wenn Sie die Drehmomenteinstellmutter drehen.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.