HG-TQW8080

ZWEISTUFIGES EINWEG-DREHMOMENTSCHARNIERHG-TQW8080

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • ZWEISTUFIGES EINWEG-DREHMOMENTSCHARNIER
  • HG-TQW8080

  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Erzeugt Drehmoment nur in einer Richtung nach unten. (Arbeitsbereich: 0 - 180°)

Die Drehmomentrichtung kehrt sich um, wenn das Scharnier über 90° öffnet. Dadurch kann eine Klappe in allen Winkeln von 180° in Position gehalten werden, wobei die Bedienung leicht und reibungslos funktioniert.
Technische Daten
Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
Verwendung
Türen, die beim Öffnen und Schließen keinen Stößen ausgesetzt werden dürfen. Medizinische Geräte, FA-Geräte, OA-Geräte, usw.

Videos

Zugehörige Informationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-TQW8080 170-041-284
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Drehmoment N.m Drehmoment kgf.cm Grundmaterial Grund-Finish Scharnierart Montageposition Länge L Breite W Einzigartige Bedienfunktion Toleranz N.m Toleranz kgf.cm EAN Box Karton Gewicht (g)

HG-TQW8080

170-041-284

8.0

81.6

Zinklegierung

Satin-Chrom

Scharnierband

Horizontal

110

68

Einseitig

(±20%)

(±20%)

4510932179867

8

16

625

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-TQW8080
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-TQW8080 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-284

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis

• Verwenden Sie alle Montagebohrungen.

• Halten Sie die Mitte der Scharnierwellen waagerecht, um eine Fehlausrichtung bei der Montage zu vermeiden.

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

×
  • TWO STEPS ONE WAY TORQUE HINGE HG-TQW8080

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren