DREHMOMENTSCHARNIERHG-TS
3 / 3 Gesamtergebnisse
- Greaseless
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Stufenloser Stopp zwischen 0°–180°: Es hält seine Position in jedem gewünschten Winkel
Schmierfettfrei
Prüfung für 20.000 Öffnen-/Schließvorgänge für den privaten Nutzungsbereich erfolgreich durchgeführt.
Vereinfachter innerer Aufbau
Anfängliches Drehmoment kann zwischen -20% und +40?weichen. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: -10˚C~50˚C
—Betriebsfeuchtigkeit: 90%RH oder weniger - Verwendung
- —Stereo-Geräte, FA-Geräte und verschiedene automatische Geräte
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-TS03 | 170-018-501 |
![]() |
|
![]() |
HG-TS07 | 170-018-502 |
![]() |
|
![]() |
HG-TS15 | 170-018-503 |
![]() |
*Da das Drehmoment aufgrund von Langzeitnutzung, Temperatur, Feuchtigkeit und anderen Faktoren abnimmt, wird es bei der Auslieferung auf einen höheren Wert eingestellt.
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen nivelliert und ausgerichtet sind.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.