HK-DF-G

EDELSTAHLHAKENHK-DF-G

4 / 4 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • EDELSTAHLHAKEN
  • HK-DF-G

Empfohlen für den Einsatz in Duschkabinen, Glastrennwänden und anderen Glasanwendungen.
Ein Haken mit dem gleichen Design ist ebenfalls erhältlich, so dass vollständig auf das Design abgestimmte Innenräume möglich sind.
Die Schrauben sind verdeckt und sorgen für ein sauberes Erscheinungsbild.
Durch die Kegelform gibt es keine Richtung nach oben oder unten, so dass der Haken problemlos in jedem Winkel montiert werden kann.
Die mattschwarze Oberfläche ist mit einem speziellen Chromatierung beschichtet. Dieser Typ kombiniert den gewünschten Farbglanz mit der einzigartigen Festigkeit der Beschichtung.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HK-DF-18G 110-033-706
HK-DF-18G-BL 110-041-247
HK-DF-20G 110-033-707
HK-DF-20G-BL 110-041-248
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Finish/Farbe D1 D2 L Min. Glasstärke Max. Glasstärke Tragfähigkeit N Tragfähigkeit kgf Zusatzfunktionen Installationstyp Ausführung Grundmaterial Tiefe Geeignete Montage Farbe EAN Box Karton Gewicht (g)

HK-DF-18G

110-033-706

Spiegel

18

18

38

8

12

150

15.2

Keine

Wand

Standard

Edelstahl (SUS303)

40

Glas

-

4510932166836

25

100

70

HK-DF-18G-BL

110-041-247

Eloxiert/Mattschwarz

18

18

38

8

12

150

15.2

Keine

Wand

Standard

Edelstahl (SUS303)

40

Glas

Mattschwarz

4510932180504

25

100

70

HK-DF-20G

110-033-707

Spiegel

20

20

60

8

12

150

15.2

Keine

Wand

Standard

Edelstahl (SUS303)

62

Glas

-

4510932166843

25

100

123

HK-DF-20G-BL

110-041-248

Eloxiert/Mattschwarz

20

20

60

8

12

150

15.2

Keine

Wand

Standard

Edelstahl (SUS303)

62

Glas

Mattschwarz

4510932180511

25

100

123

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HK-DF-18G
HK-DF-18G-BL
HK-DF-20G
HK-DF-20G-BL
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HK-DF-18G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-033-706

HK-DF-18G-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-041-247

HK-DF-20G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-033-707

HK-DF-20G-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-041-248

Verschieben, um mehr zu sehen
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
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren