ZWEI-WEGE-SPERRE FÜR GLEITSCHIENEJC-30TW
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Hält einen Auszug aus beiden Richtungen in Position.
Die Haltekraft kann durch Drehen des Schließers eingestellt werden.
Entworfen für die Verwendung mit einem 2-Wege Auszug, der in der Mitte gehalten wird.
Kann mit Auszügen zwischen 19 und 21 mm Stärke verwendet werden.