KA-TLG

MONITORARMKA-TLG

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • MONITORARM
  • Einstellung des Neigungswinkels per Knopf
  • KA-TLG
  • Passed 3,000 private cycle test (height adjustment)
Der Neigungswinkel kann bei gedrückter Knopfdruck in 10°-Schritten eingestellt werden.
Der hintere Hebel ermöglicht eine Höhenverstellung in 25 mm-Schritten.
Er verfügt über einen Reibungsmechanismus, der ein versehentliches Auslösen verhindert.
Die Monitorbefestigungslöcher entsprechen dem VESA-Standard. (75 x 75 mm, 100 x 100mm)
Verfügbare Monitorgröße: 12 - 22,9 Zoll (Gewicht: Max. 10 kg)

Videos

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
KA-TLG2-100 210-044-071
KA-TLG1-100 210-044-070
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Vertikale Traglast N.m Zulässiges Drehmoment N.m Spezifikation Vertikale Traglast kgf.cm Zulässiges Drehmoment kgf.cm Vertikale Traglast N Vertikale Traglast kgf EAN Box Gewicht (g)

KA-TLG2-100

210-044-071

100

15

Doppelachsig

10.2

153

100

10.2

4510932189057

1

705

KA-TLG1-100

210-044-070

100

15

Einachsig

10.2

153

100

10.2

4510932189040

1

545

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
KA-TLG2-100
KA-TLG1-100
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
KA-TLG2-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-044-071

KA-TLG1-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-044-070

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

—Bitte stützen Sie den Monitor beim Einstellen des Winkels und der Höhe mit einer Hand ab.
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
  • MONITOR ARM KA-TLG

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren