- LIN-X800
MONOFLAT LIN-X SCHARNIERLIN-X800
4 / 4 Gesamtergebnisse
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home,BIM data available (Revit format),space saving,space save
- MONOFLAT LIN-X SCHARNIER
- LIN-X800
- Serie für bündige Türen


Verfügbar
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home,BIM data available (Revit format),space saving,space save
- Innovativer Bewegungsablauf hält die Türen diskret aus dem Weg.
Die Tür schließt bündig mit den umgebenden Wänden ab und sorgt für ein schlankes und sauberes Erscheinungsbild. Es ist keine spezielle Bearbeitung an der Wand für Nuten oder Schienen erforderlich. Kann auf Aluminiumrahmen verwendet werden (wenn der Rahmen eine Dicke von mehr als 120 mm aufweist).
Ob offen oder geschlossen, die Tür bleibt stets aus dem Weg
Im Vergleich zu herkömmlichen Pendeltüren hat sie einen kleinen Radius, der es ermöglicht, den Raum vor der Tür effektiv zu nutzen.
Vollständig zu öffnen für den Zugang zum gesamten Innenraum des Schranks.
Der gesamte Schrankinnenraum ist leicht zugänglich.
Egal, ob Sie Schränke installieren oder nur Zugang erhalten möchten.
Eingebauter Dämpfungsmechanismus.
Wenn sich die Tür schließt, sorgt der innenliegende Dämpfer für ein sanftes Schließen und ein Zuschlagen wird verhindert.
4-Wege-Einstellmöglichkeiten nach der Montage.
Kann vertikal, horizontal, in der Tiefe oder parallel eingestellt werden.
Große Anzahl von anwendbaren Schränken.
Kann an Schränken mit zwei Öffnungen oder nur einer Öffnung verwendet werden. Kann auch in L-förmigen Eckbereichen verwendet werden. - Technische Daten
- Door Wdth : 750-850mm
Door Height: 1600※-2400mm (LIN-X800), 1600※-2980mm (LIN-X800H)
Door Thickness: 24-40mm
Door Wight : Max. 40kg per door
Usage : 1 per door ( Overlay )※ Please cut the connecting rod before use .
For details , please refer to the calculation formula listed in the assembly diagram .
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Teile-Set
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
LIN-X800-BL-S | 250-043-897 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X800-WT-S | 250-043-898 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X800H-BL-S | 250-043-899 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X800H-WT-S | 250-043-900 | eShop |
![]() |
Einzeln verkauft
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
LIN-X800-BL | 250-043-834 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X800-WT | 250-043-835 | eShop |
![]() |
Einzeln verkauft
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
LIN-X80-L2100-BL | 250-043-842 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X80-L2100-SL | 250-043-843 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X80-L2500-BL | 250-043-844 | eShop |
![]() |
![]() |
LIN-X80-L2500-SL | 250-043-845 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Teile-Set
Artikelbezeichnung |
---|
LIN-X800-BL-S |
LIN-X800-WT-S |
LIN-X800H-BL-S |
LIN-X800H-WT-S |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIN-X800-BL-S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
|
250-043-897 |
LIN-X800-WT-S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
|
250-043-898 |
LIN-X800H-BL-S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
|
250-043-899 |
LIN-X800H-WT-S | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | Revit | 3DPDF |
|
250-043-900 |
Einzeln verkauft
Artikelbezeichnung |
---|
LIN-X800-BL |
LIN-X800-WT |
Einzeln verkauft
Artikelbezeichnung |
---|
LIN-X80-L2100-BL |
LIN-X80-L2100-SL |
LIN-X80-L2500-BL |
LIN-X80-L2500-SL |

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1262_1_lin_x800_e.pdf |