BÜNDIGER SCHNAPPVERSCHLUSSLJ-61
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Tür wird beim Schließen verriegelt.
Zum Öffnen Hebel ziehen.
Beidseitig: Kann auf der linken oder auf der rechten Seite eingebaut werden.
Alle Komponenten aus Kunststoff, Edelstahl 304 oder 316 für eine hohe Korrosionsbeständigkeit.
Einfache Montage. Den Verschlusskörper durch den Ausschnitt einsetzen und die Rückplatte festschrauben.
Die Rückplatte ist für eine Türstärke von 0,8 mm bis 12 mm sowie für 12,5 mm bis 22 mm im gewendeten Zustand ausgelegt.
Kann von innen entriegelt werden.