HEBELVERSCHLUSSLL-66
5 / 5 Gesamtergebnisse
- Chromausführung ist neu hinzugekommen
Kann an aufliegenden Türen oder Klapptüren verwendet werden, bei denen die Tür länger ist als die Höhe des Rahmens.
Erspart Griffe oder Griffmuscheln.
Hohe Beständigkeit gegen Vibrationen durch Bewegung oder durch Erdbeben.
Einbauposition kann eingestellt werden (Verschlusskörper: vertikal ±1,5 mm. Gegenplatte: horizontal ±1,5 mm)
LL-66GR ist aus Schwer entflammbarem Material entsprechend UL94-0 hergestellt. - Zubehör
- —Flachrundkopfschraube, selbstschneidend 4×12
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Cut Out Dimensions]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Anfrage |
---|---|---|---|
LL-66BR | 140-051-028 | ||
LL-66WT | 140-051-027 | ||
LL-66CR | 140-036-236 | ||
LL-66BL | 140-047-143 | ||
LL-66GR | 140-051-029 |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
LL-66BR |
LL-66WT |
LL-66CR |
LL-66BL |
LL-66GR |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-66BR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
140-051-028 |
|
LL-66WT | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
140-051-027 |
|
LL-66CR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
140-036-236 |
|
LL-66BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
140-047-143 |
|
LL-66GR | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
140-051-029 |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Handbücher
Installation Manual (English) | 1215_4_ll66_e.pdf |
---|
Hinweis
—Im Falle einer Verformung oder eines Durchhängens der Tür aufgrund langfristiger Nutzung kann es zu Funktionsstörungen kommen. Passen Sie in diesem Fall bitte den Einbauzustand der Tür oder die Einbauposition des Produkts an.
—Stellen Sie sicher, dass der Verriegelungsabstand zwischen Gehäuse und Gegenstück 6,5 mm beträgt.
—Bewahren Sie keine schweren Gegenstände im Schrank auf, da die Tür durch zu starke Stöße geöffnet werden könnte.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.