HOCHBELASTBARES EDELSTAHL-SCHARNIERBANDHG-LSH
4 / 4 Gesamtergebnisse
- Passed 200,000 open/close private cycle test
- Hergestellt aus 6 mm starkem Edelstahl.
Mit speziellen Ringen (geölte Lager) für einen reibungslosen Bewegungsablauf.
Hervorstechendes Design mit Kopfkappe. - Verwendung
- —Große Türen, Tore und andere Drehvorrichtungen für schwere Gegenstände, usw.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
HG-LSH-154L | 170-034-219 | |||
HG-LSH-154R | 170-034-220 | |||
HG-LSH-204L | 170-034-221 | |||
HG-LSH-204R | 170-034-222 |
*Der Öffnungs-/Schließtest erfolgt unter den folgenden Bedingungen:
Mit drei Scharnieren vertikal, Türgröße B900&Kreuz;H2000
Bei Verwendung von HG-LSH-154: Türgewicht 250 kg
Bei Verwendung von HG-LSH-204: Türgewicht 280 kg
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HG-LSH-154L |
HG-LSH-154R |
HG-LSH-204L |
HG-LSH-204R |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Hinweis
—Die Tragfähigkeit entspricht dem Wert bei Verwendung von zwei Scharnieren. Die Berechnungsbedingungen finden Sie im Inhaltsverzeichnis.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.