MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPERMC-25
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Ein Druck zum Öffnen/Schließen ermöglicht den Einsatz von Griffen und Griffmuscheln.
Durch Verdrehen des Gehäuses nach der Installation kann der Hubvorsprung um insgesamt 13 mm eingestellt werden. - Zubehör
- —Gegenstück
—Rundkopf-Holzschraube 3,1×13 (4 Stk.)
—Senkkopf-Holzschraube 3,1×13 (1 Stk.)
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Nicht für große Türen verwenden.
—Bitte verwenden Sie Scharniere ohne Zuhaltung.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.