VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-JM50
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Der in Kunstharz eingelassene Körper ist korrosionsbeständig.
Ideal für Küchenausstattungen mit Gegenstück MC-JMP45 - Verwendung
- —Waschmaschine, Küchenausstattung, usw.
- Separat erhältlich
- —Gegenstück MC-JM49
- Empfohlene Schrauben
- —M4 Schraube, Ansatzschrauben, selbstschneidend, normal 4 (Flachrundkopf- oder Linsenkopfschraube, SUS)
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Gehäuse]]
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Nicht bei Kontakt mit Dampf, heißem Wasser und Wasser verwenden. Keine stark säurehaltigen oder basischen Reinigungsmittel verwenden, um eine Beschädigung zu vermeiden.
—Max. Temperatur: 80°C