- MC-JM63G
VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-JM63G
3 / 3 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Kann vertikal oder horizontal eingebaut werden
Hermetisch versiegelter Magnet hat eine hohe Rostbeständigkeit, ist staubdicht und verhindert den Kontakt von Metall auf Metall.
Bei Verwendung in der Nähe von Wasser- oder Reinigungsbereichen wird die Verwendung mit dem hermetisch versiegelten Magnetschnäpper MC-JMP45 empfohlen.
Ideal für Küchen, Bade- und Duschbereiche. - Verwendung
- —Reinraum, Waschmaschine, Küchenausstattung, usw.
- Separat erhältlich
- —Gegenstück MC-JMP45
—Gegenstück AS-68 , MC-JM49 - Empfohlene Schrauben
- —M4-Schraube oder Schraube, selbstschneidend, 4 (Flachrundkopf- oder Linsenkopfschraube aus Edelstahl)
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Gehäuse]]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-JM63G-15 | 140-050-153 |
![]() |
|
![]() |
MC-JM63G-30 | 140-050-152 |
![]() |
|
![]() |
MC-JM63G50 | 140-050-151 |
![]() |
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
|
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse [[Gehäuse]]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-JM63G-15 |
MC-JM63G-30 |
MC-JM63G50 |
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise"
—Nicht bei Kontakt mit Dampf, heißem Wasser und Wasser verwenden. Keine stark säurehaltigen oder basischen Reinigungsmittel verwenden, um eine Beschädigung zu vermeiden.
—Max. Temperatur: 80°C
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.