- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHNÄPPER UND RIEGEL
- MAGNETSCHNÄPPER
- MC-JM74SW-30
- MC-JM74SW-30
VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-JM74SW-30
1 / 1 Gesamtergebnisse
- Wasserdichter Schalter mit eingebautem Magnetschnäpper. Funktioniert als Schnapp- und Netzschalter in Abhängigkeit vom Öffnen/Schließen der Tür oder der Klappe.
Einpoliger Umschalter.
Entspricht den spezifizierten elektrischen Geräten und Materialien im Electrical Appliances and Material Safety Act (PSE).
Kann vertikal oder horizontal eingebaut werden.Bei horizontaler Montage ist eine Verarbeitung zum Durchführen des Netzkabels erforderlich.
Das mit Harz beschichtete Körper verhindert Rost und Staub. Und der eingebaute Schalter entspricht der Schutzart IP67.
Die abnehmbare Adsorptionsfolie der Gegenplatte verhindert eine Fehlfunktion von Verschluss und Schalter. - Zubehör
- —Gegenstück
Im Einsatz
Bilder
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Switch Contact Type]
NC (Red) = Normally Close
NO (Blue) = Normally Open
COM (Black) = Common
The power switch operates depending on opening/closing of door or lid. -
Alle anzeigen
[Two Types of Operation Can Be Choosen by Selecting Connection]
—Connecting NO (Blue) and COM (Black)
Energised when the counter plate is in contact with the body.
—Connecting NC (Red) and COM (Black)
Energised when the counter plate and the body are separated.
Example) To turn on the inspection light when the door opens in cabinet etc., connect NC (red) and COM (black). -
Alle anzeigen
[Specifications]
Spezifikationstabelle
Gehäuse
CAD-Download
Katalog

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Nicht als Türstopper verwenden. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.
—Sollte ein mit diesem Produkt ausgestattetes Gerät in die Kategorie der nicht spezifizierten Elektrogeräte fallen, ist eine Meldung an die Aufsichtsbehörde erforderlich.
—Nicht bei Kontakt mit Dampf, heißem Wasser und Wasser verwenden. Keine stark säurehaltigen oder basischen Reinigungsmittel verwenden, um eine Beschädigung zu vermeiden.
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHNÄPPER UND RIEGEL
- MAGNETSCHNÄPPER
- MC-JM74SW-30
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.