- MC-JMS45WT
VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-JMS45WT
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Der Magnet hat eine Harzabdeckung, die ihm eine hohe Rostbeständigkeit verleiht und das Eindringen von Staub verhindert.
Große Lösung für Bereiche, die regelmäßig mit Wasser in Berührung kommen können, wie Küchen und Duschen.
Magnetfläche kann für einen besseren Kontakt mit Gegenplatte gewendet werden
Bei Verwendung in Anwendungen, die mit Wasser in Berührung kommen, verwenden Sie bitte den abgedichteten Magnetschnäpper MC-JMP45
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Movement of Magnet]
Magnet face can pivot.
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Gegenstück] Separat erhältlich]
Separat erhältlich [[Body]]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Anfrage |
---|---|---|---|
MC-JM49 | 140-050-149 | ||
AS-68 | 140-050-138 | ||
MC-JMP45BL | 140-029-241 | ||
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
CAD-Download
Gehäuse [[Gegenstück] Separat erhältlich]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-JMS45WT |
Separat erhältlich [[Body]]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |