VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-MS50
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Der Magnetschnäpper ist hermetisch in Silikonkautschuk versiegelt, wodurch Geräusche durch den Kontakt mit dem Magneten reduziert werden.
Kompaktes Profil mit starker Magnetkraft durch Neodym-Magnet.
Entworfen, um zu verhindern, dass die Silikonkautschukabdeckung bei der Befestigung mit Schrauben reißt.
Ist eine größere Größe von MC-MS45 mit höherer Magnetkraft. - Separat erhältlich
- —Gegenstück MC-JMP45
—Gegenstück AS-68 , MC-JM49 - Empfohlene Schrauben
- —Flachrundschraube M4
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Gehäuse]]
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
|
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
|
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse [[Gehäuse]]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-MS50LGR |
MC-MS50DGR |
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]
Artikelbezeichnung |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Nicht in stark sauren und stark alkalischen Umgebungen verwenden.
—Nicht bei Kontakt mit Dampf, heißem Wasser und Wasser verwenden.
—Max. Temperatur: 80°C
—Nicht stark über die Oberfläche kratzen, da die magnetische Oberfläche beschädigt werden kann.. Bitte verwenden Sie ein flaches Gegenstück ohne Unebenheiten.
—Empfohlenes Anzugsdrehmoment beträgt 39N⋅cm(4kgf⋅cm).